Публікуйте свої продукти
107612 Presto Wet riser Pump 900L/min
Presto AB

107612 Presto Wet riser Pump 900L/min

artnr:107612 Presto Wet Riser Pump

Специфікація
  • controller cabinet is movable, cable lengt must be specified when ordered

Технічна специфікація
  • Унікальний номер107612-presto-wet-riser-pump-900l-min
  • Сімейство продуктівWet Riser
  • Група продуктівwet riser
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2022-09-05
  • Номер видання1
  • Висота (мм)1700
  • Ширина (мм)1550
  • Глибина (мм)800
Пов'язані
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectFire Products - Захист від вогню
  • Класифікація IFCFire Suppression Terminal
  • Код за ETIMEG000056
  • Назва за ETIMFire protection systems

Доступність регіону

Європа
Данія
Норвегія
Фінляндія
Швеція