Automatic air release valve for dry / pressurized risers Automatic air release valve is generally installed in systems for dry risers, but can also be used in wet systems such as pressurized risers, automatic sprinkler systems and systems for indoor fire hydrants. Float in hard rubber to withstand high pressures. Air in the system is evacuated through the ventilation hole when it is charged with water until the water reaches the float chamber. The float is then pressed upwards and seals the ventilation hole. Maximum working pressure 12 Bar. Maximum test pressure 20 Bar.
Специфікація
art.nr 105430
Automatic air release valve DN 80
Технічна специфікація
Унікальний номерair-release-valve-DN80-105430
Сімейство продуктівDry Riser
Група продуктівAir Release valve
ТипObject (single object)
Дата публікації2022-02-25
Номер видання1
Висота (мм)100
Ширина (мм)155
Глибина (мм)123
Пов'язані
Матеріал основнийBrass
Матеріал допоміжнийMetal
Розроблено вШвеція
Виготовлено вШвеція
Вага нетто (кг)2.25
Класифікація
Категорія BIMobjectFire Products - Захист від вогню
Класифікація IFCObject
Код за ETIMEG000056
Назва за ETIMFire protection systems
Код Uniclass 2015Ss_55_30_96
Опис Uniclass 2015Water fire extinguishing systems