Публікуйте свої продукти
101204 Facade Hatch 400x500
Presto AB

101204 Facade Hatch 400x500

Facade fire hatch, stainless steel. With 50mm insulation in the door and equipped with a lock for fire brigade key according to SMS 1188 and SS3654. RAL 9005 black in standard version. Fire hatches are available in several dimensions and colors. Facade Hatch 400x500

Специфікація
  • Facade Hatch 400x500

Технічна специфікація
  • Унікальний номерfacade-hatch-400x500
  • Сімейство продуктівDry&Wet Riser
  • Група продуктівInlet
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2023-02-08
  • Номер видання1
  • Висота (мм)560
  • Ширина (мм)460
  • Глибина (мм)50
Пов'язані
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectFire Products - Захист від вогню
  • Класифікація IFCFire Suppression Terminal
  • Код за ETIMEG000056
  • Назва за ETIMFire protection systems

Доступність регіону

Європа
Данія
Норвегія
Фінляндія
Швеція