Публікуйте свої продукти
Сполучені Штати
Українська
Мова
Розташування проекту
Публікуйте свої продукти
Безкоштовна реєстрація
Увійти
prestobrandab/products/9d0133eb-af98-41a8-9150-90fa8e931a29
Домашня сторінка
Категорії
Fire Products
Захист від вогню
104722 Facade Hatch 500x500mm Exklusiv
Недоступно в Сполучені Штати
Presto AB
Підписатись
104722 Facade Hatch 500x500mm Exklusiv
Facade fire hatch, stainless steel. With 50mm insulation in the door and equipped with a lock for fire brigade key according to SMS 1188. RAL 9005 black in standard version. Fire hatches are available in several dimensions and colors.
Завантажити
Специфікація
Специфікація
art. nr. 104722
Технічна специфікація
Технічна специфікація
Унікальний номер
facade-hatch-500x500-exclusive-104722
Сімейство продуктів
Dry&Wet Riser
Група продуктів
Inlet
Тип
Object (single object)
Дата публікації
2022-02-11
Номер видання
1
Висота (мм)
500
Ширина (мм)
500
Глибина (мм)
53
Пов'язані
Пов'язані
Матеріал основний
Metal
Розроблено в
Швеція
Виготовлено в
Швеція
Вага нетто (кг)
10.25
Класифікація
Класифікація
Категорія BIMobject
Fire Products - Захист від вогню
Класифікація IFC
Object
Код за ETIM
EG000056
Назва за ETIM
Fire protection systems
Код Uniclass 2015
Ss_55_30_96
Опис Uniclass 2015
Water fire extinguishing systems
Доступність регіону
Європа
Данія
Норвегія
Фінляндія
Швеція
Схожі продукти
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Завантажити
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
Завантажити
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Завантажити
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
Завантажити
Edwards
G1 LED - Compact Wall - Horn - Strobe
4.7
(
17
)
Завантажити
Reliable Sprinkler
F1FR Series
4.4
(
14
)
Завантажити