Публікуйте свої продукти
100664 Fire Hose Reel 1A with STABILO-hose, 30 m / 19 mm
Presto AB

100664 Fire Hose Reel 1A with STABILO-hose, 30 m / 19 mm

Fire Hose Reel type 1A center hose reel automatically opens the outlet valve when the hose is pulled out wich enabeles faster fire protection. The water supply through the center hose reel enables function without pulling the whole hose out. Wallmounted.

Специфікація
  • Art. nr. 100664

    Type 1A/175

    Hose
    Lengt/Dimension
    30 m / 19 mm

    Center Hose reel Diameter x projection
    585 x 200 mm


Технічна специфікація
  • Унікальний номерfire-hose-reel-1a-with-stabilo-hose-30-m-19-mm-100664
  • Сімейство продуктівFire Hose Reel
  • Група продуктівFire Hose Reel type 1A
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-10-27
  • Номер видання1
  • Висота (мм)585
  • Ширина (мм)585
  • Глибина (мм)200
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Матеріал допоміжнийRubber
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
  • Вага нетто (кг)15.5
Класифікація
  • Категорія BIMobjectFire Products - Захист від вогню
  • Класифікація IFCObject
  • Код за ETIMEG000056
  • Назва за ETIMFire protection systems
  • Код Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Опис Uniclass 2015Water fire extinguishing systems

Доступність регіону

Європа
Данія
Норвегія
Фінляндія
Швеція