Публікуйте свої продукти
100679 Fire Hose Reel Type 1A/240 30m/25-S
Presto AB

100679 Fire Hose Reel Type 1A/240 30m/25-S

FIRE HYDRANT TYPE 1
Fire hydrant type 1 – a centre hose reel is the basis for all our fire
hydrants. Water is supplied through the centre of the hose reel, and
as such only the required hose length needs to be pulled out when
the fire hydrant is used. For wall mounting.

Специфікація
  • Art. nr. 100679

    Type 1A/240

    Hose
    Lengt/Dimension
    30 m / 25 mm

    Center Hose reel Diameter x projection
    585 x 265 mm

Технічна специфікація
  • Унікальний номерfire-hose-reel-type-1a-240-30m-25-s-100679
  • Сімейство продуктівFire Hose Reel
  • Група продуктівFire Hose Reel type 1A
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-11-02
  • Номер видання1
  • Висота (мм)585
  • Ширина (мм)585
  • Глибина (мм)265
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Матеріал допоміжнийRubber
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectFire Products - Захист від вогню
  • Класифікація IFCObject
  • Код за ETIMEG000056
  • Назва за ETIMFire protection systems
  • Код Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Опис Uniclass 2015Water fire extinguishing systems

Доступність регіону

Європа
Данія
Норвегія
Фінляндія
Швеція