Публікуйте свої продукти
100695 Fire Hose Reel Type 3/190 30m/19-S
Presto AB

100695 Fire Hose Reel Type 3/190 30m/19-S

FIRE POST TYPE 3 WITH STABILO HOSE,

Wallmounted

Fire hydrant type 3 is delivered as a complete unit

consisting of cabinet and hose reel ready for

wall mounting. Comes complete with

ball valve and plates. Cabinets are delivered with right-hand or alternative

left-hung door. Right-hung door in standard design.

Специфікація
  • art. nr. 100695

    Type 3/135

    Hose

    Lengt/Dimension 30m / 19mm


Технічна специфікація
  • Унікальний номерfire-hose-reel-type-3-190-30m-19-s-100695
  • Сімейство продуктівFire Hose Reel
  • Група продуктівFire Hose Reel type 3
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-11-02
  • Номер видання1
  • Висота (мм)690
  • Ширина (мм)690
  • Глибина (мм)190
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Матеріал допоміжнийRubber
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
  • Вага нетто (кг)38
Класифікація
  • Категорія BIMobjectFire Products - Захист від вогню
  • Класифікація IFCObject
  • Код за ETIMEG000056
  • Назва за ETIMFire protection systems
  • Код Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Опис Uniclass 2015Water fire extinguishing systems

Доступність регіону

Європа
Данія
Норвегія
Фінляндія
Швеція