Публікуйте свої продукти
100715 Fire Hose Reel Type 3i/260 30m/25-S
Presto AB

100715 Fire Hose Reel Type 3i/260 30m/25-S

TYPE 3I FIRE HYDRANT CABINET STABILO®

HOSE, for surface mounting

By default, the type 3i fire hydrant is intended for unheated

sub-roof spaces. The cabinet is insulated with selfextinguishing material and has an insulated extra door

mounted outside the front of the cabinet. Heating is via

a thermostatically controlled electrical heater providing

a minimum temperature of +5ºC inside the cabinet. Frostproof down to –35°C (in still air). The fire hydrant is suitable

for cold storage, unheated garages and storage areas.

They can also be delivered in stainless steel for corrosive

environments such as tunnels, car parks, etc. Supplied with

a ball valve and signs. The cabinet comes with a right-hinged

or left-hinged door. Right-hinged door in standard design.

Специфікація
  • art. nr. 100715

    Hose Lengt/dimension

    30m/25mm

Технічна специфікація
  • Унікальний номерFire-Hose-Reel-Type-3i-260-30m-25-S-100715
  • Сімейство продуктівFire Hose Reel
  • Група продуктівFire Hose Reel type 3
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-11-02
  • Номер видання1
  • Висота (мм)690
  • Ширина (мм)690
  • Глибина (мм)260
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Матеріал допоміжнийRubber
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
Класифікація
  • Категорія BIMobjectFire Products - Захист від вогню
  • Класифікація IFCObject
  • Код за ETIMEG000056
  • Назва за ETIMFire protection systems
  • Код Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Опис Uniclass 2015Water fire extinguishing systems

Доступність регіону

Європа
Denmark
Finland
Norway
Sweden

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit