Публікуйте свої продукти
101794 Fire Hose Reel Type 4G/695 30m/19-S
Presto AB

101794 Fire Hose Reel Type 4G/695 30m/19-S

TYPE 4G FIRE HYDRANT

Gable fire hydrants with STABILO® hose

Gable fire hydrant for spaces with limited wall space. Suitable for shopping malls,

stores, etc. where a maximum exposure area for products is prioritised. The cabinet

comes with a right-hinged or left-hinged door. Right-hinged door in standard design

Специфікація
  • art. nr. 101794

    Hose Lengt/Dimension

    30m/19mm

Технічна специфікація
  • Унікальний номерFire-Hose-Reel-Type-4G-695-30m-19-S-101794
  • Сімейство продуктівFire Hose Reel
  • Група продуктівFire Hose Reel Type 4
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-11-02
  • Номер видання1
  • Висота (мм)795
  • Ширина (мм)195
  • Глибина (мм)695
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Матеріал допоміжнийRubber
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
Класифікація
  • Категорія BIMobjectFire Products - Захист від вогню
  • Класифікація IFCObject
  • Код за ETIMEG000056
  • Назва за ETIMFire protection systems
  • Код Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Опис Uniclass 2015Water fire extinguishing systems

Доступність регіону

Європа
Denmark
Finland
Norway
Sweden

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit