Публікуйте свої продукти
108501 Fire Hose Reel Type LB3/285 30m/25-S
Presto AB

108501 Fire Hose Reel Type LB3/285 30m/25-S

Presto Brandpost LB3 is a fire hydrant cabinet with center hose reel with extra cabinets

for foam liquid. Mounting is surface-mounted with STABILO® hose. The fire hydrant is

equipped with a self-developed jet nozzle that distributes the extinguishing agent with a wide

protective beam image and small water drops for maximum cooling effect. Associated injector

distributes the foam liquid from a container placed in the firebox cabinet. Make sure that

Piping systems are thoroughly flushed before installation, this to avoid clogging

of injector.

Presto LB3 can be delivered in standard design, stainless steel design and stainless steel acid-proof

performance.

Специфікація
  • art.nr. 108501

    Hose Lengt/Dimension

    30m/25mm

Технічна специфікація
  • Унікальний номерFire-Hose-Reel-Type-LB3-285-30m-25-S-108501
  • Сімейство продуктівFire Hose Reel
  • Група продуктівFire Hose Reel type 3
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-03-02
  • Номер видання1
  • Висота (мм)1380
  • Ширина (мм)690
  • Глибина (мм)285
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Матеріал допоміжнийRubber
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
Класифікація
  • Категорія BIMobjectFire Products - Захист від вогню
  • Класифікація IFCObject
  • Код за ETIMEG000056
  • Назва за ETIMFire protection systems
  • Код Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Опис Uniclass 2015Water fire extinguishing systems

Доступність регіону

Європа
Denmark
Finland
Norway
Sweden

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit