Публікуйте свої продукти
105545 Indoor Riser Cabinet 500x500x220mm Complete
Presto AB

105545 Indoor Riser Cabinet 500x500x220mm Complete


Valve cabinet including decal, lock and fire cabinet key according to SS 3654. Valve cabinet is available in several dimensions and colors. RAL 9010 white in standard version. The valve cabinets are adapted for Presto's complete inlets and outlets.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерindoor-riser-cabinet-500x500x220mm-complete-105545
  • Сімейство продуктівDry&Wet Riser
  • Група продуктівOutlet
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-02-18
  • Номер видання1
  • Висота (мм)500
  • Ширина (мм)500
  • Глибина (мм)220
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectFire Products - Захист від вогню
  • Класифікація IFCObject
  • Код за ETIMEG000056
  • Назва за ETIMFire protection systems
  • Код Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Опис Uniclass 2015Water fire extinguishing systems

Доступність регіону

Європа
Данія
Норвегія
Фінляндія
Швеція