Публікуйте свої продукти
104450 Indoor Riser Cabinet 450x450x300mm Complete
Presto AB

104450 Indoor Riser Cabinet 450x450x300mm Complete


Valve cabinet including decal, lock and fire cabinet key according to SS 3654. Valve cabinet is available in several dimensions and colors. RAL 9010 white in standard version. The valve cabinets are adapted for Presto's complete inlets and outlets.

Специфікація
  • ART. NR. 104450

Технічна специфікація
  • Унікальний номерindoor-riser-cabinet450x450x300mm-complete-104450
  • Сімейство продуктівDry&Wet Riser
  • Група продуктівOutlet
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-02-11
  • Номер видання1
  • Висота (мм)450
  • Ширина (мм)450
  • Глибина (мм)300
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectFire Products - Захист від вогню
  • Класифікація IFCObject
  • Код за ETIMEG000056
  • Назва за ETIMFire protection systems
  • Код Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Опис Uniclass 2015Water fire extinguishing systems

Доступність регіону

Європа
Данія
Норвегія
Фінляндія
Швеція