Публікуйте свої продукти
XT-IE 2D Built-in Wall-M Toilet Tap
XT-IE 2D Built-in Wall-M Toilet Tap
XT-IE 2D Built-in Wall-M Toilet Tap
    Presto Ibérica

    XT-IE 2D Built-in Wall-M Toilet Tap

    Built-in push pillar flush valve for wall mounting with chromed brass body. Models: 19300 - 19302 - 19303 - 19304 - P2619300 - P3119300.
    Специфікація
    • *3/4 male inlet. *Push-button with double discharge. *With stopcock. *Outlet for Ø28 mm tube. *Anti-sipon device incorporated. *Interchangeable piston comprising the whole mechanism of the flush. *Push-button opening. *Built-in box. *Chromed brass body of the flush with non-corrosiveinternal pieces. *Gross weight: 0,790 Kg. *Water saving: 45%. *Without stopcock. *Brass plate (chromed, white or black option). *1 male inlet. *Flow: 1,33 l/s. *Automatic closing: 7 ± 2s. *Minimum dynamic pressure needed: 1 bar.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер19300
    • Сімейство продуктівFaucets
    • Група продуктівWC
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-11-12
    • Номер видання1
    • Висота (мм)237
    • Ширина (мм)160
    • Глибина (мм)113
    Пов'язані
    • Матеріал основнийChrome
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
    • Код UNSPSC3018
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступність регіону

    Південна Америка Північна Америка Європа