Публікуйте свої продукти
XT L High Washbasin Tap Timed
Presto Ibérica

XT L High Washbasin Tap Timed

Timer high washbasin tap Presto XT L for fixing on counter. Model: 26551.
Специфікація
  • *Automatic safety-lock: 15 ± 5 s. *Adjustable flow rate: 6 l/min. *1/2 male inlet. *Press button opening. *Chromed brass body and press button. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Supplied with fixation: seal, washer and nut. *Gross weight: 1,60 Kg.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер26551
  • Сімейство продуктівFaucets
  • Група продуктівBasins
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-09-01
  • Номер видання1
  • Висота (мм)86
  • Ширина (мм)183
  • Глибина (мм)400
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийChrome
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
  • Вага нетто (кг)1.6
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
  • Код UNSPSC3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступність регіону

Південна Америка Північна Америка Європа