Публікуйте свої продукти
712 Washbasin Tap
Presto Ibérica

712 Washbasin Tap

Single water timed tap for wall installation with chrome-plated brass body. Pressing by means of a lever. Model: 31686.
Специфікація
  • *Automatic closing: 15 ± 5 s. *Male inlet 1/2. * Opening by lever, with ball joint that can move in all directions. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Body and handle in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. Supplied with non-return valve, seal and coupling nut for Ø 10 x 12 mm tube. *Flow rate adjustable by the installer according to the pressure. *Gross weight: 0.510 Kg.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер31686
  • Сімейство продуктівFaucets
  • Група продуктівBasins
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-11-12
  • Номер видання1
  • Висота (мм)80
  • Ширина (мм)55
  • Глибина (мм)439
Пов'язані
  • Матеріал основнийChrome
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
  • Код UNSPSC3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступність регіону

Південна Америка Північна Америка Європа
Аргентина
Гватемала
Іспанія
Болівія
Гондурас
Португалія
Бразилія
Коста-Рика
Венесуела
Мексика
Гаяна
Нікарагуа
Еквадор
Панама
Колумбія
Сальвадор
Парагвай
Тринідад і Тобаго
Перу
Суринам
Уругвай
Фолклендські Острови
Французька Гвіана
Чилі