Публікуйте свої продукти
INGO PLUS Gerontological washbasin tap
Presto Ibérica

INGO PLUS Gerontological washbasin tap

Equip Ingo Plus 71550PG Gerontological sink mixer tap.
Специфікація
  • Single-lever basin mixer with gerontological lever. Chrome finish. Available without pop-up waste. Sealed mixer cartridge with 40 mm diameter ceramic discs. Flexible 3/8" supply tubes, 35 cm long.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер71550PG
  • Сімейство продуктівFaucets
  • Група продуктівBasins
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-02-17
  • Номер видання1
  • Висота (мм)213
  • Ширина (мм)50
  • Глибина (мм)193
Пов'язані
  • Матеріал основнийChrome
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
  • Вага нетто (кг)1.23
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Опис Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Заголовок OmniClassFaucets

Доступність регіону

Південна Америка Північна Америка Європа