Публікуйте свої продукти
ESW10
Prodex

ESW10

Espuma de polietileno de celda cerrada en un espesor de 10mm laminada en aluminio reforzado y una cara blanca resistente al UV.

Специфікація
  • ALUMINIO REFORZADO DE BAJA EMITANCIA + ESPUMA POLIETILENO + CARA POLIETILENO BLANCO RESISTENTE AL UV

    El ESW10 es el producto de la familia de aislantes Prodex que cuenta con las certificaciones internacionales contra el riesgo de incendio más exigente del mercado, este producto cuenta con la prueba ASTM E84-12 ó prueba de túnel que evalúa el comportamiento de aislante ante una condición controlada de incendio, además cuenta con la prueba NFPA 286 que evalúa el comportamiento de aislante antes una condición de incendio en paredes y cielo raso.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерESW10
  • Сімейство продуктівThermal insulation
  • Група продуктівReflective insulation
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2023-12-05
  • Номер видання1
  • Висота (мм)20000
  • Ширина (мм)1220
  • Глибина (мм)10
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolyethylene
  • Матеріал допоміжнийPET
  • Розроблено вКоста-Рика
  • Виготовлено вКоста-Рика
  • Вага нетто (кг)7.2
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Ізоляція
  • Класифікація IFCBuilding Element
  • Код за ETIMEC000406
  • Назва за ETIMThermal insulation