Публікуйте свої продукти
Sliding Fire Resistant Door (SD El)
Sliding Fire Resistant Door (SD El)
    Profholod

    Sliding Fire Resistant Door (SD El)

    ProfHolod’s Sliding fire resistant doors (SD IE) provide protection from fire and smoke for cold chambers with fire ratings. All doors are certified and approved by independent bodies and equipped with factory installed hardware by leading European producers.

    Специфікація
    • Core: rigid polyurethane foam
      Сore density: 50 kg/m3
      Thermal conductivity coefficient of the core: 0.022 W/m*K
      Door thickness: 150 mm.
      Door installation opening: height 1800 – 2600 mm, width 800 – 2600 mm.
      Exterior and interior metal, including door shoulders: 0,5 mm thick galvanised steel, in RAL colours of your choice

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерdoor-sd_ei
    • Сімейство продуктівRefrigeration doors
    • Група продуктівFire resistant door
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-01-25
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolyisocyanurate PIR
    • Матеріал допоміжнийSteel
    • Розроблено вРосія
    • Виготовлено вРосія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Sets
    • Класифікація IFCDoor Panel
    • Назва UNSPSCDoors
    • Код UNSPSC301715
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Опис Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Заголовок OmniClassDoors
    • Код CSI UniFormat IIC1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors

    Доступність регіону

    Європа Північна Америка
    Велика Британія
    Сполучені Штати
    Росія

    Схожі продукти