Публікуйте свої продукти
Shaped profile for sandwich panels SP-18
Shaped profile for sandwich panels SP-18
Shaped profile for sandwich panels SP-18
    Profholod

    Shaped profile for sandwich panels SP-18

    Shaped profiles (flashings) are profiled metal items with several reinforcing ribs. 

    They are designed to protect the joints, edges, structural elements of the buildings. 

    Shaped profiles (flashings) are produced with the modern Futura (Italy) equipment. 

    The items are up to 3 000 mm long.

    Специфікація
    • Materials:

      Shaped profiles (flashings) are produced from the metal supplied by the leading Russian metal manufacturers (Novolipetsk Metallurgical Combinate (NLMK), Severstal, INSAYUR Group). The sheet’s thickness is 0,3 – 2 mm.

      Variants of metal:

      1. Cold rolled galvanized steel;
      2. Cold rolled galvanized steel coated with polyester paint according to the RAL catalogue;
      3. Stainless steel AISI 430 (for non-alimentary products);
      4. Stainless steel AISI 304 (for alimentary products);
      5. Cold rolled galvanized steel coated with Pural;
      6. Cold rolled galvanized steel coated with Plastisol;
      7. Cold rolled galvanized steel coated with Polyvinylidene fluoride (PVDF)
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSP-18
    • Сімейство продуктівShaped profiles
    • Група продуктівGalvanized sheet steel
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-09-19
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийPolyester
    • Розроблено вRussia
    • Виготовлено вRussia
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Other
    • Класифікація IFCStructural Member
    • Код за ETIMEC002122
    • Назва за ETIMSnips
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_94_52
    • Опис Uniclass 2015Metal sheet facings
    • Код CSI MasterFormat 201405 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metals
    • Номер OmniClass23-13 19 11 11 11
    • Заголовок OmniClassThin Metal Sheets
    • Код CSI UniFormat IIF1010
    • Заголовок CSI UniFormat IISpecial Structures

    Доступність регіону

    Європа Північна Америка