Публікуйте свої продукти
Wall profile Filojolly RJF
Profilitec

Wall profile Filojolly RJF

A patented, minimal profile with a slim section conceived for external corner joints on walls and floors. The almost invisible corner detail is perfect for prestigious settings.
Специфікація
  • Trim profile in anodized aluminum, Y-shaped section with a rounded edge to protect the exterior corner. Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x3/16",1/4",5/16",3/8". Finishes: Aluminum silver (AS); Bright polished chrome (ASB); Bright Polished Gold (AOB).
Технічна специфікація
  • Унікальний номерRJF
  • Сімейство продуктівWall profiles
  • Група продуктівProfile trim for mitred ceramic tile coverings
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-09-18
  • Номер видання1
  • Ширина (мм)2700
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Steelwork
  • Номер OmniClass23-13 17 00
  • Заголовок OmniClassProfiles
  • Код CSI UniFormat IIC30
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES