Публікуйте свої продукти
PROJOLLY QUART ANODIZED ALUMINIUM
PROJOLLY QUART ANODIZED ALUMINIUM
PROJOLLY QUART ANODIZED ALUMINIUM
PROJOLLY QUART ANODIZED ALUMINIUM
PROJOLLY QUART ANODIZED ALUMINIUM
PROJOLLY QUART ANODIZED ALUMINIUM
PROJOLLY QUART ANODIZED ALUMINIUM
PROJOLLY QUART ANODIZED ALUMINIUM
    Progress Profiles

    PROJOLLY QUART ANODIZED ALUMINIUM

    PROJOLLY QUART is a quarter-circle rounded bead profile in anodized aluminium that can be applied on external corners of coverings. It can be used to close the perimeter of coverings and like a connection profile between step tread and riser of stairs coated with ceramic and natural stone tiles. Its particular section and elegance, the availability in four finishes and special pieces such as internal and external corners, end caps and joints make PROJOLLY QUART a much sought-after profile that allows an elegant workmanlike application.
    Специфікація
    • Finishes: - ANODIZED SILVER ALUMINIUM - ANODIZED GOLD ALUMINIUM - ANODIZED ANTIQUE BRONZE ALUMINIUM - ANODIZED TITANIUM ALUMINIUM
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерPROJOLLY_QUART_ANODIZED_ALUMINIUM
    • Сімейство продуктівPROFILES FOR WALL AND FLOORS
    • Група продуктівPROJOLLY SQUARE
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-01-08
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Other

    Доступність регіону

    Європа Північна Америка