Публікуйте свої продукти
PROJOLLY QUART VARNISHED ALUMINIUM
PROJOLLY QUART VARNISHED ALUMINIUM
PROJOLLY QUART VARNISHED ALUMINIUM
PROJOLLY QUART VARNISHED ALUMINIUM
PROJOLLY QUART VARNISHED ALUMINIUM
PROJOLLY QUART VARNISHED ALUMINIUM
PROJOLLY QUART VARNISHED ALUMINIUM
PROJOLLY QUART VARNISHED ALUMINIUM
PROJOLLY QUART VARNISHED ALUMINIUM
    Progress Profiles

    PROJOLLY QUART VARNISHED ALUMINIUM

    PROJOLLY QUART is a quarter-circle rounded bead profile in varnished aluminium that can be applied on external corners of coverings. It can be used to close the perimeter of coverings and (only brushed version) like a connection profile between step tread and riser of stairs coated with ceramic and natural stone tiles. Its particular section and elegance, the availability in three finishes and special pieces such as internal and external corners, end caps and joints make PROJOLLY QUART a much sought-after profile that allows an elegant workmanlike application.
    Специфікація
    • Finishes: - WHITE VANISHED ALUMINIUM - WHITE IVORY VANISHED ALUMINIUM - BLACK VANISHED ALUMINIUM - STONE GRAY VANISHED ALUMINIUM - LIGHT GRAY VANISHED ALUMINIUM - BAHAMA BEIGE VANISHED ALUMINIUM
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерPROJOLLY_QUART_VARNISHED_ALUMINIUM
    • Сімейство продуктівPROFILES FOR WALL AND FLOORS
    • Група продуктівPROJOLLY QUART
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-01-08
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Other

    Доступність регіону

    Європа Північна Америка