Публікуйте свої продукти
PROJOLLY SQUARE CHROMED BRASS ALUMINIUM
Progress Profiles

PROJOLLY SQUARE CHROMED BRASS ALUMINIUM

PROJOLLY SQUARE is a square corner bead profile in chromed brass that can be applied on external corners of coverings. It can be used to close the perimeter of coverings, like a connection profile between step tread and riser of stairs coated with ceramic and natural stone tiles, and also as separation profile for floor and wall coverings. Its particular section and elegance and the availability of special pieces such as internal and external corners, end caps and joints make PROJOLLY SQUARE a much sought-after profile that allows an elegant workmanlike application.
Специфікація
  • Finishes: - CHROMED BRASS ALUMINIUM
Технічна специфікація
  • Унікальний номерPROJOLLY_SQUARE_CHROMED_BRASS_ALUMINIUM
  • Сімейство продуктівPROFILES FOR WALL AND FLOORS
  • Група продуктівPROJOLLY SQUARE
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-03-09
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Other

Доступність регіону

Європа Північна Америка