Публікуйте свої продукти
Prosupport slim system
Prosupport slim system
    Progress Profiles

    Prosupport slim system

    The thinnest result with a unique millimeter-precision the advanced modular system for outdoor raised floors.
    Специфікація
    • PROSUPPORT SLIM is a modular system to make outdoor floating floors from 10 to 40 mm height, it is composed of two bases of 10 mm height, levellers of 10 mm thickness and anti-noise and anti-slip disks. Thanks its modularity the system allows to make, from a height of 10 mm, all heights with 2 mm interval using the levellers.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерprosupportslimsystem
    • Сімейство продуктівraised flooring
    • Група продуктівraised flooring
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2022-04-07
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolypropylene
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Raised Access
    • Класифікація IFCBuilding Element

    Доступність регіону

    Європа Північна Америка