Публікуйте свої продукти
Prosupport tube system
Prosupport tube system
Prosupport tube system
Prosupport tube system
Prosupport tube system
Prosupport tube system
Prosupport tube system
Prosupport tube system
Prosupport tube system
Prosupport tube system
    Progress Profiles

    Prosupport tube system

    4.8 з 5 зірок4.8(6 відгуки)
    The most practical, fast and flexible system that reaches the desired hight.
    Специфікація
    • PROSUPPORT TUBE SYSTEM is an adjustable and modular supports system for outdoor floating floors from the height of 29 mm to 1000 mm. The system is composed of 1 base, 2 screws, 1 flange, 2 heads and several pvc pipes to obtain the requested height. Both heads, according to the screw, can be fix or self-levelling.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерprosupporttubesystem
    • Сімейство продуктівraised flooring
    • Група продуктівraised flooring
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2022-04-07
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolypropylene
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Raised Access
    • Класифікація IFCBuilding Element

    Доступність регіону

    Європа Північна Америка