Публікуйте свої продукти
PROTERMINAL ANODIZED ALUMINIUM
PROTERMINAL ANODIZED ALUMINIUM
PROTERMINAL ANODIZED ALUMINIUM
PROTERMINAL ANODIZED ALUMINIUM
PROTERMINAL ANODIZED ALUMINIUM
PROTERMINAL ANODIZED ALUMINIUM
PROTERMINAL ANODIZED ALUMINIUM
PROTERMINAL ANODIZED ALUMINIUM
    Progress Profiles

    PROTERMINAL ANODIZED ALUMINIUM

    PROTERMINAL is a L-shaped profile in natural and anodized aluminium that can be applied on external corners of coverings. It can be used to close the perimeter of coverings, like a connection profile between step tread and riser of stairs coated with ceramic or natural stone tiles and also as separation profile for floor and wall coverings. Its particular section and the availability in six different finishes make PROTERMINAL a much sought-after profile that allows a workmanlike application.
    Специфікація
    • Finishes: - ANODIZED SILVER ALUMINIUM - ANODIZED GOLD ALUMINIUM - ANODIZED BLACK ALUMINIUM - ANODIZED ANTIQUE BRONZE ALUMINIUM - ANODIZED TITANIUM ALUMINIUM - ANODIZED COPPER ALUMINIUM - ANODIZED BRONZE ALUMINIUM
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерPROTERMINAL_ANODIZED_ALUMINIUM
    • Сімейство продуктівPROFILES FOR WALL AND FLOORS
    • Група продуктівPROJOLLY SQUARE
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-01-08
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Розроблено вІталія
    • Виготовлено вІталія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Other

    Доступність регіону

    Європа Північна Америка