Публікуйте свої продукти
Dampdry 7.5
Project For Building

Dampdry 7.5

WALL A and WALL B Dampdry is an innovative product composed of plasterboard and ribbed high-density extruded rubber (800 kg/m³ to 900 kg/m³), made from recycled tyres
Специфікація
  • Advantages EXCELLENT NOISE REDUCTION REDUCTION OF DRYING TIME EASY TO INSTALL WEIGHT REDUCTION OF WALL DAMPDRY 7,5 mm Standard boards 120 x 200 cm 30 boards per pallet Pallet dimensions: 120 x 200 x 80 cm Weight 1,080 kg
Технічна специфікація
  • Унікальний номерDampdry_7_5
  • Сімейство продуктівDUMPDRY
  • Група продуктів7.5 WALL A and B
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-06-01
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийRubber
  • Матеріал допоміжнийPlaster
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Ізоляція