Публікуйте свої продукти
PROMAT Fire Resistant Ceiling 30'/45' - Promat France
PROMAT Fire Resistant Ceiling 30'/45' - Promat France
PROMAT Fire Resistant Ceiling 30'/45' - Promat France
    Promat

    PROMAT Fire Resistant Ceiling 30'/45' - Promat France

    1. Plafond MASTERIMPACT®-RH - Suspendu sous plancher bois - REI 45 - laine de roche
    2. Protection au feu des planchers bois PROMATECT®-H - Fixation directe sur plancher bois - REI 30
    3. Protection au feu des planchers bois PROMATECT®-H / PROMATECT®-100 - Fixation directe sur et sous plancher bois - REI 30
    Специфікація
    • Au-delà de la résistance au feu, nos solutions vous apportent un gain de temps et de place avec la fixation directe des plaques PROMATECT®-100 et PROMATECT®-H sous plancher bois ou béton, mais aussi une très grande résistance à l’humidité avec la MASTERIMPACT®-RH pour les plafonds des locaux très humides.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерfire-resistant-ceilings-30-45-min
    • Сімейство продуктівDucts
    • Група продуктівPromat France
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2021-11-23
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCalcium silicate
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - стелі

    Доступність регіону

    Північна Америка Європа Південна Америка Океанія Африка
    Гваделупа
    Франція
    Французька Гвіана
    Нова Каледонія
    Майотта
    Мартиніка
    Уолліс і Футуна
    Реюньйон
    Сен-Бартелемі
    Французька Полінезія
    Сен-Мартен
    Сен-Пʼєр і Мікелон