Публікуйте свої продукти
PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems - Promat France
PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems - Promat France
PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems - Promat France
    Promat

    PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems - Promat France

    PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems (direct fixing on concrete walls)

    Специфікація
    • APPLICATIONS :

      - Application on solid elements in reinforced concrete
      - Application on exposed walls on one side only
      - Thickness of protection for load-bearing walls between 10 and 25 mm
      - Thickness for the load-bearing walls greater than or equal to 130 mm

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерlining-systems-promatect-h
    • Сімейство продуктівDucts
    • Група продуктівPromat France
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2019-09-18
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCalcium silicate
    • Розроблено вFrance
    • Виготовлено вBelgium
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Internal Walls
    • Класифікація IFCWall
    • Код за ETIMEC000210
    • Назва за ETIMFire partitioning
    • Назва UNSPSCDrywall
    • Код UNSPSC30161503
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_52_24
    • Опис Uniclass 2015Fibre-reinforced calcium silicate fire protection boards
    • Код CSI MasterFormat 201407 82 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Calcium-Silicate Board Fireproofing
    • Номер OmniClass23-13 25 11 11 11
    • Заголовок OmniClassCalcium Silicate Board Fireproofing
    • Код CSI UniFormat IIC1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPartitions

    Доступність регіону

    Північна Америка Європа Південна Америка Океанія Африка