Публікуйте свої продукти
PROMAT Fire-resistant partitions walls - Promat France
PROMAT Fire-resistant partitions walls - Promat France
PROMAT Fire-resistant partitions walls - Promat France
PROMAT Fire-resistant partitions walls - Promat France
PROMAT Fire-resistant partitions walls - Promat France
PROMAT Fire-resistant partitions walls - Promat France
    Promat

    PROMAT Fire-resistant partitions walls - Promat France

    - MASTERIMPACT®-RH timber and metal framed partitions

    - PROMATECT®-H frameless light and slender partitions 

    - PROMATECT®-100 metal framed partitions

    - Cloisons PROMATECT®-100 frameless partitions 

    Специфікація
      • With its extensive range of high performance fire boards, Promat offers standard partition and external wall systems in light, slim, easy to install constructions.
      • All systems offer high dimensional stability with exceptional moisture resistance as well as being able to meet specified acoustic, wind load, impact and in some cases blast performance. The combination of properties makes Promat's partition and external wall systems ideal for use in the most demanding application areas.
      • 30-240 minutes fire resistance


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерpartition-systems
    • Сімейство продуктівDucts
    • Група продуктівPromat France
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2019-09-18
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCalcium silicate
    • Матеріал допоміжнийCement
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вБельгія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Internal Walls
    • Класифікація IFCWall
    • Код за ETIMEC000210
    • Назва за ETIMFire partitioning
    • Назва UNSPSCDrywall
    • Код UNSPSC30161503
    • Код Uniclass 2015EF_25_10
    • Опис Uniclass 2015Walls
    • Код CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Номер OmniClass23-13 25 11 11 11
    • Заголовок OmniClassCalcium Silicate Board Fireproofing
    • Код CSI UniFormat IIC1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPartitions

    Доступність регіону

    Північна Америка Європа Південна Америка Океанія Африка
    Гваделупа
    Франція
    Французька Гвіана
    Нова Каледонія
    Майотта
    Мартиніка
    Уолліс і Футуна
    Реюньйон
    Сен-Бартелемі
    Французька Полінезія
    Сен-Мартен
    Сен-Пʼєр і Мікелон