Публікуйте свої продукти
PROMATECT® H RWS/HCM Tunnel
Promat

PROMATECT® H RWS/HCM Tunnel

PROMATECT®-H RWS/HCM is a non-combusti­ble matrix engineered mineral board reinforced with selected fibres and fillers. It is formulated without the use of formaldehyde.

PROMATECT®-H RWS/HCM is off-white in colour and has a smooth finish on one face with a sanded reverse face. The board can be left undecorated or easily finished with paints.

PROMATECT®-H RWS/HCM is resistant to the effects of moisture and will not physically deteriorate when used in damp or humid conditions. Performance characteristics are not degraded by age or moisture.

Специфікація
  • Fire protection:

    Designed to provide protection solutions for use within the most severe fire scenarios including RWS Time/Temperature Curve.

    Applications:

    • Tunnel lining, concrete floor and wall upgrading

    • M&E services enclosure

    • Access panels and hatches, fire doors

    • Structural steel protection

    • Membrane ceilings

    • Cladding to steel ducts, self-sup-porting ducts

Технічна специфікація
  • Унікальний номерpromatect-h-rws-hcm
  • Сімейство продуктівStructural Steel and Concrete Protection
  • Група продуктівFire Resistant Structural and Concrete Protection
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-03-21
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийCalcium silicate
Класифікація
  • Категорія BIMobjectFire Products - Захист від вогню

Доступність регіону

Європа Азія Північна Америка Південна Америка Океанія Африка