Публікуйте свої продукти
Protan InfraPlan P20 Tunnel Membrane
Protan InfraPlan P20 Tunnel Membrane
    PROTAN

    Protan InfraPlan P20 Tunnel Membrane

    Protan InfraPlan is a homogenous, flexible waterproofing membrane made of plasticised PVC. The membrane is designed for functionality and versatility and can be used for waterproofing of tunnels, underground constructions and also for the horizontal and vertical sealing of foundations basements and terraces. The product is black with a light-coloured signal layer on the top surface.

    Специфікація
    • Characteristics / Benefits:

      • Complies with EN 13967 and EN 13491 and meets all standard requirements.
      • Homogenous material with a signal layer on the top surface.
      • Not compatible with bitumen and must be protected against UV.
      • The membrane is welded together using hot air which provides a homogenous joint.
      • The membrane can be recycled and has a low carbon footprint. Tested according to the Norwegian Road Authority Handbook N500.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерinfraplan_P20_tunnel_membrane
    • Сімейство продуктівTunnel
    • Група продуктівHomogeneous PVC Membrane
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-11-17
    • Номер видання1
    • Висота (мм)2
    • Ширина (мм)2200
    • Глибина (мм)20000
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPVC
    • Розроблено вNorway
    • Виготовлено вTürkiye
    • Вага нетто (кг)131
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectEngineering & Infrastructure - Tunnels
    • Класифікація IFCWall

    Доступність регіону

    Європа Азія
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
    3.9 з 5 зірок 3.9 (10)
    4.9 з 5 зірок 4.9 (11)