Публікуйте свої продукти
Acoustic Door - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Acoustic Door - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Acoustic Door - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Acoustic Door - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Acoustic Door - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Acoustic Door - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
    Puertas Perciber

    Acoustic Door - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    30 dB Acoustic Rating

    Doors engineered with a 30 dB sound reduction index, specified for environments requiring a precise degree of acoustic attenuation.

    Специфікація
    • Includes jamb set (with rubber), casing (with/without wings), leaf, hinges (1086), handle and automatic drop seal (ACU 1703).

      Standard and customized dimensions.

      • Height: 2030 and 2110 mm
      • Width: 725, 825 and 925 mm

      Offered in a range of lacquered colors and in every laminate collection.

      Available installation options:

      • Concealed door closer
      • Concealed hinges
      • Peephole
      • Access control electronic handle
      • Single-point or 3-point lock
      • Panic bar system with door coordinator for double-leaf door
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер30dB-1000-acustica
    • Сімейство продуктівTechnical Doors
    • Група продуктівAcoustic Doors
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-05-26
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMDF
    • Матеріал допоміжнийParticleboard
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Акустичні двері
    • Класифікація IFCDoor
    • Код за ETIMEC003080
    • Назва за ETIMInterior door (wood)
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Опис Uniclass 2015Doorsets
    • Код CSI MasterFormat 201408 34 73
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sound Control Door Assemblies
    • Номер OmniClass23-17 11 37 13
    • Заголовок OmniClassSound Control Doors

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка Океанія