Публікуйте свої продукти
Fire Door - EI2 60 C5 - Simple - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Fire Door - EI2 60 C5 - Simple - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Fire Door - EI2 60 C5 - Simple - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Fire Door - EI2 60 C5 - Simple - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Fire Door - EI2 60 C5 - Simple - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
    Puertas Perciber

    Fire Door - EI2 60 C5 - Simple - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    60-minute fire rating

    Our fire-resistant doors are approved and certified based on testing conducted at ENAC-accredited laboratories.

    The Technical Building Code (CTE) mandates the classification of fire doors under the EI2 60 C5 rating, with the applicable testing standards being EN 1634-1 (fire resistance) and EN 1191 (durability of the self-closing mechanism), and the corresponding classification standards being EN 13501-2 and EN 14600, respectively.

    Специфікація
    • Includes jamb set (with rubber), casing (with/without wings), leaf, hinges, handle and door closer.

      Standard and customized dimensions.

      • Maximum width: 2200 x 925 x 55 mm
      • Maximum height: 2400 x 825 x 55 mm

      Offered in a range of lacquered colors and in every laminate collection.

      Available installation options:

      • Concealed door closer
      • Concealed hinges
      • Peephole
      • Access control electronic handle
      • Glazing with 1 to 4 lites
      • Panic bar system with door coordinator for double-leaf door
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерEI2-60-C5-simple-1000-cortafuegos
    • Сімейство продуктівTechnical Doors
    • Група продуктівFire Doors
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-05-21
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMDF
    • Матеріал допоміжнийParticleboard
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Fire Doors & Shutters
    • Класифікація IFCDoor
    • Код за ETIMEC003080
    • Назва за ETIMInterior door (wood)
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Опис Uniclass 2015Fire doorsets
    • Код CSI MasterFormat 201408 14 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 31 11 17
    • Заголовок OmniClassFire Rated Hinged Doors