Публікуйте свої продукти
PUNTA VKP LOCKERS
Punta

PUNTA VKP LOCKERS

The roof and the floor of the lockers are perforated to improve ventilation. The lockers can be connected with air ducts. Standard lockers with flat roofs and slanted roofs are available by request. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерVKP302
  • Сімейство продуктівLockers
  • Група продуктівVKP
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2012-11-27
  • Номер видання1
  • Висота (мм)1300
  • Ширина (мм)600
  • Глибина (мм)532
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вFinland
  • Виготовлено вFinland
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage
  • Класифікація IFCFurniture
  • Назва UNSPSCCabinetry
  • Код UNSPSC301618