Публікуйте свої продукти
P50S SG facade (Structural Glazing System)
Purso

P50S SG facade (Structural Glazing System)

Thermal insulated aluminium facade system

Специфікація
  • P50S SG facade (Structural Glazing System)


    Frame width 50 mm

    Frame depths up to 250 mm


    Glazing with double or triple IGU or as facade glazing

    Doors and windows from PURSO system can be easily mounted to P50S facade system

    Completely recyclable

    Minimal care and maintanance required

    High resistance to any weather conditions


    High-quality building systems are a long-lasting, ecological and cost-effective choice. Our building system products meet the demanding conditions of Northern Europe and offer versatile design possibilities.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерP50S-facade
  • Сімейство продуктівFacade
  • Група продуктівP50S
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-11-09
  • Номер видання1
  • Ширина (мм)50
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийExtruded Aluminum
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Curtain Walls

Доступність регіону

Європа
Данія
Естонія
Норвегія
Фінляндія
Швеція