Публікуйте свої продукти
P94 EI30 Entrance fire door
P94 EI30 Entrance fire door
    Purso

    P94 EI30 Entrance fire door

    Fire safety is one of the key factors in building design. Purso’s new P94 exterior fire doors combine fire resistance and energy efficiency in an unprecedented way.

    The sealing and usability are top class, making the door the most energy-efficient fire-separating exterior door on the market. The sealing method is based on Purso’s successful LK78X series. Designed for northern conditions, P94 saves energy during use and is an environmentally friendly solution throughout its long life cycle.

    Специфікація
    • Applications:

      • Doors and two-leaf doors

      Features:

      • Fire resistance classification EI230
      • Top class thermal insulation and sealing
      • Door U-value even under 1.0 W/m2K
      • Glazing with three glass unit
      • Thermally insulated profiles
      • Frame depths 94 mm
      • Powder coated or anodized surface treatment
      • Can be made from recycled aluminum and is fully recyclable
      • Minimal care and maintenance required
      • CE -marking
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерP94-EI30-Entrance-fire-door
    • Сімейство продуктівDoor
    • Група продуктівExterior Fire Door System
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-06-21
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Sets
    • Класифікація IFCDoor
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Опис Uniclass 2015Fire doorsets
    • Номер OmniClass23-17 11 31
    • Заголовок OmniClassFire Doors

    Доступність регіону

    Європа
    Denmark
    Estonia
    Finland
    Norway
    Sweden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit