Публікуйте свої продукти
EPOXI SF 250 Flooring system for logistic warehouses
Quartzolit Saint-Gobain Brasil

EPOXI SF 250 Flooring system for logistic warehouses

Weber Brazil, products quartzolit system for logistic warehouses flooring is composed of a waterproofing base (primer antiumidade quartzolit), an adhesion primer (primer base quartzolit), a self-leveling cementitious underlayment (contrapiso rad quartzolit) and an epoxy-based top coat (epoxi sf 250 quartzolit). Joints must be sealed with PU60 quartzolit sealant.
Специфікація
  • This system is indicated for low traffic locgistic warehouses flooring, with low incidence of chemical aggression.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерlogistic_warehouses_epoxi_sf250
  • Сімейство продуктівFlooring
  • Група продуктівIndustrial flooring
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-02-27
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийEpoxy
  • Матеріал допоміжнийCementitious
  • Розроблено вБразилія
  • Виготовлено вБразилія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Coatings & Coverings
  • Класифікація IFCFloor
  • Назва UNSPSCFlooring
  • Код UNSPSC301617
  • Код Uniclass 2015Ss_30_42_54_75
  • Опис Uniclass 2015Resin flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 67 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 29 13 19
  • Заголовок OmniClassResinous Flooring
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes