Публікуйте свої продукти
Mira 360 Classic Brausekombination
RADA

Mira 360 Classic Brausekombination

Shower combination with Mira 360m hand shower, slide bar, hand shower holder and shower hose 1.25 m long
Специфікація
  • • With Mira 360m hand shower • 4 different jet patterns • Shower bar 60 cm long, shower hose 1.25 m long • Connection: ½ ”, DN15 • Minimum temperature: 5 ° C • Maximum temperature: 85 ° C • Operating pressure: 0.5 - 5 bar • Volume flow: 4 - 12 l / min at 3 bar, depending on the selected jet pattern • Beam pattern: Rain, Burst, Storm, Cloud • Shower bar: 60 cm
Технічна специфікація
  • Унікальний номер11688005
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівShowers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-07-12
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вНімеччина
  • Виготовлено вНімеччина
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Showers

Доступність регіону

Європа
Бельгія
Велика Британія
Нідерланди
Німеччина