Публікуйте свої продукти
Rada T1 145 Selbstschluss-Wandventil
RADA

Rada T1 145 Selbstschluss-Wandventil

CHARACTERISTICS Wall valve for washbasins in an extended version Optionally for cold or hot water Recoil-proof closing Maintenance-free, sealed cartridge Running time 12 ± 3 seconds according to DIN EN 816 DESCRIPTION Self-closing wall valve for washbasins, connection ½ "DN15 AG, 12 ± 3 seconds running time, projection 122mm
Специфікація
  • • Connection: ½ ”, DN15 AG • Flow time: 12 ± 3 seconds • Operating pressure: 0.2 - 5 bar • Volume flow: 6 l / min at 3 bar, adjustable • Throat: 122 mm • Item number: 07 0T11 45
Технічна специфікація
  • Унікальний номер21930488
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівWashstand
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-10-29
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вНімеччина
  • Виготовлено вНімеччина
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники

Доступність регіону

Європа
Бельгія
Велика Британія
Нідерланди
Німеччина

Схожі продукти