Публікуйте свої продукти
Rada 122 Mono-Control System
RADA

Rada 122 Mono-Control System

Wall mounted passive infra-red sensor, control module and solenoid valve for automatic single urinal flushing. A mono-control operating system for the control of water to a single urinal, incorporating a mono control module, 'no-touch' sensor and a solenoid valve.
Специфікація
  • Product Reference

    Rada Mono Control MC122 Operating System (1.1495.010)

    Accessories

    Rada Universal 12V AC Transformer

    Standard product features

    Operation:

    • When the sensor is activated, if the pre-flush option has been selected, there will be an approximate 2 second delay and 2 second pre-flush.

    • When there has been 5 seconds of inactivity the flush is activated for the duration selected (3 - 10 seconds in 1 second intervals).

    • The solenoid valve is supplied complete with an integral isolator and filter.

    Flush timing:

    • The system provides an optional pre-flush of 2 seconds if a human body is detected, and then initiates a flush cycle after use.

    • Flush duration can be pre-set between 3 and 10 seconds in increments of 1 second, by the adjustment of the integral timing dial.

    • A duty flush is incorporated, every 24 hours after use.

    Materials:

    • Sensor: Chrome plated durable engineering plastic with shatterproof plastic sensing window.

    • Solenoid valve: Fibreglass polyamide body.

    Pressure:

    • Solenoid valve: 0.20 - 10 bar.

    Electrical:

    • Sensor protection class: Electronic module IP65.

    • Supply voltage: 12V AC + 10% 50/60Hz, via Rada Universal 12V AC transformer (not included).

    • Power consumption: 6 VA.

    Operating temperatures:

    • Ambient temperature range: 5–40°C.

    • Maximum humidity: 80%.

    Accessories:

    • Rada Universal 12V AC Transformer.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерRada-122-Mono-Control-System
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівOther Sanitary
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-08-04
  • Номер видання1
  • Висота (мм)84
  • Ширина (мм)84
  • Глибина (мм)22
Пов'язані
  • Матеріал основнийPlastic
  • Матеріал допоміжнийPolyamide
  • Розроблено вВелика Британія
  • Виготовлено вВелика Британія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Other Sanitary
  • Класифікація IFCObject
  • Код Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
  • Опис Uniclass 2015Flush control devices

Доступність регіону

Європа
Бельгія
Велика Британія
Нідерланди
Німеччина

Схожі продукти