Публікуйте свої продукти
Rada T2 300 Timed Flow Shower Control
RADA

Rada T2 300 Timed Flow Shower Control

Surface mount, chrome finish, push button shower control with 30 (±10) seconds time flow. A ½" exposed push button flow control with one piece cartridge for easy maintenance and adjustable flow. The shower controls are designed to give approximately 30 seconds of flow duration when the button is pressed and released. The internal time flow cartridge provides a choice of seven flow settings to give the most economical flow rate over the pressure range available. Features: Contemporary yet robust design. Easy servicing - one piece cartridge. Energy and water saving - adjustable flow. Non-concussive action.
Специфікація
  • Product Reference

    Rada T2 300 Timed Flow Shower Control (2.1762.063)

    Standard product features

    Material:

    Body and push button: Chrome plated brass.

    Connection:

    Inlet/ outlet: 15 mm compression fittings.

    Pressures:

    • Operational pressure (minimum/ maximum): 0.2/ 5 bar.

    • Static pressure (maximum): 10 bar.

    Time flow cartridge:

    Factory set in the minimum flow restriction position.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерRada-T2-300-Timed-Flow-Shower-Control
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівOther Sanitary
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-08-04
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Матеріал допоміжнийChrome
  • Розроблено вВелика Британія
  • Виготовлено вВелика Британія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Other Sanitary
  • Класифікація IFCObject
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_81
  • Опис Uniclass 2015Shower thermostatic water supply sets

Доступність регіону

Європа
Бельгія
Велика Британія
Нідерланди
Німеччина

Схожі продукти