Публікуйте свої продукти
Drako Single Lever Shower Mixer Without Shower Kit 3308 S
ramonsoler.

Drako Single Lever Shower Mixer Without Shower Kit 3308 S

Single lever shower mixer without shower\rkit The Drako series was created for a client who loves contemporary design and creves for Ramon Soler’s quality stamp. Drako has been perfected to the finest detail, offering maximum resistance and solidity due to the quality of materials employed as well as the high craftsmanship. Certification: AENOR N IA NF IS E1 C2 A3 U3
Специфікація
  • Ø40mm ceramic mixer tap cartridge Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system S2 (available C2 in some models) by opening the handle in two phases. Flow rate at 3 bars: 12 l/min Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome. Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
Технічна специфікація
  • Унікальний номер217230
  • Сімейство продуктівDrako
  • Група продуктівDrako Bathtub & Shower
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-09-18
  • Номер видання1
  • Висота (мм)110
  • Ширина (мм)200
  • Глибина (мм)300
Пов'язані
  • Матеріал основнийChrome
  • Розроблено вІспанія
  • Вага нетто (кг)2
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код за ETIMEC011329
  • Назва за ETIMShower mixing tap
  • Назва UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Код UNSPSC30181507
  • Код Uniclass 2015Ac_35_80_80
  • Опис Uniclass 2015Showering
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Номер OmniClass23-31 15 17
  • Заголовок OmniClassBathtub Components
  • Код CSI UniFormat IIC10
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Доступність регіону

Європа Азія Південна Америка Океанія Африка Північна Америка
Австрія
Катар
Аргентина
Австралія
Буркіна-Фасо
Домініканська Республіка
Аландські Острови
Китай
Болівія
Американське Самоа
Єгипет
Коста-Рика
Албанія
Малайзія
Бразилія
Вануату
Кенія
Мексика
Андорра
Обʼєднані Арабські Емірати
Венесуела
Віддалені острови США
Мадагаскар
Нікарагуа
Бельгія
Сирія
Гаяна
Гуам
Марокко
Білорусь
Тайвань
Еквадор
Кірибаті
Нігер
Болгарія
Колумбія
Маршаллові Острови
Того
Боснія і Герцеговина
Парагвай
Мікронезія
Туніс
Ватикан
Перу
Науру
Велика Британія
Суринам
Ніуе
Гернсі
Уругвай
Нова Зеландія
Гібралтар
Фолклендські Острови
Нова Каледонія
Греція
Французька Гвіана
Острів Норфолк
Данія
Чилі
Острови Кука
Джерсі
Острови Піткерн
Естонія
Палау
Ірландія
Папуа-Нова Гвінея
Ісландія
Північні Маріанські Острови
Іспанія
Самоа
Італія
Соломонові Острови
Кіпр
Тимор-Лешті
Латвія
Токелау
Литва
Тонга
Ліхтенштейн
Тувалу
Люксембург
Уолліс і Футуна
Мальта
Фіджі
Молдова
Французька Полінезія
Монако
Нідерланди
Німеччина
Норвегія
Острів Мен
Північна Македонія
Польща
Португалія
Росія
Румунія
Сан-Марино
Сербія
Словаччина
Словенія
Угорщина
Україна
Фарерські Острови
Фінляндія
Франція
Хорватія
Чехія
Чорногорія
Швейцарія
Швеція
Шпіцберген та Ян-Маєн