Публікуйте свої продукти
Ypsilon Plus Bidet Mixer 6403
ramonsoler.

Ypsilon Plus Bidet Mixer 6403

Bidet mixer Yspilon plus by Ramon Soler gives us a sensitive touch, a collection designed by Carmen Barasona. It has great aesthetic value and is highly ergonomic, with minimalistic forms and a great adaptability to any bathroom. Certification: AENOR N IA
Специфікація
  • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge Flow rate at 3 bars: 6 to 12 l/min Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome. Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system (S2) by a two-phase opening lever Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
Технічна специфікація
  • Унікальний номер257514
  • Сімейство продуктівYpsilon Plus
  • Група продуктівYpsilon Plus Bidet
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-09-18
  • Номер видання1
  • Висота (мм)103
  • Ширина (мм)170
  • Глибина (мм)205
Пов'язані
  • Матеріал основнийChrome
  • Розроблено вІспанія
  • Вага нетто (кг)1.2
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Біде
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код за ETIMEC010888
  • Назва за ETIMBidet mixing tap
  • Назва UNSPSCBidets
  • Код UNSPSC30181502
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_11
  • Опис Uniclass 2015Bidet taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
  • Номер OmniClass23-31 23 00
  • Заголовок OmniClassBidets
  • Код CSI UniFormat IIC10
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Доступність регіону

Європа Азія Південна Америка Океанія Африка Північна Америка
Австрія
Катар
Аргентина
Австралія
Буркіна-Фасо
Домініканська Республіка
Аландські Острови
Китай
Болівія
Американське Самоа
Єгипет
Коста-Рика
Албанія
Малайзія
Бразилія
Вануату
Кенія
Мексика
Андорра
Обʼєднані Арабські Емірати
Венесуела
Віддалені острови США
Мадагаскар
Нікарагуа
Бельгія
Сирія
Гаяна
Гуам
Марокко
Білорусь
Тайвань
Еквадор
Кірибаті
Нігер
Болгарія
Колумбія
Маршаллові Острови
Того
Боснія і Герцеговина
Парагвай
Мікронезія
Туніс
Ватикан
Перу
Науру
Велика Британія
Суринам
Ніуе
Гернсі
Уругвай
Нова Зеландія
Гібралтар
Фолклендські Острови
Нова Каледонія
Греція
Французька Гвіана
Острів Норфолк
Данія
Чилі
Острови Кука
Джерсі
Острови Піткерн
Естонія
Палау
Ірландія
Папуа-Нова Гвінея
Ісландія
Північні Маріанські Острови
Іспанія
Самоа
Італія
Соломонові Острови
Кіпр
Тимор-Лешті
Латвія
Токелау
Литва
Тонга
Ліхтенштейн
Тувалу
Люксембург
Уолліс і Футуна
Мальта
Фіджі
Молдова
Французька Полінезія
Монако
Нідерланди
Німеччина
Норвегія
Острів Мен
Північна Македонія
Польща
Португалія
Росія
Румунія
Сан-Марино
Сербія
Словаччина
Словенія
Угорщина
Україна
Фарерські Острови
Фінляндія
Франція
Хорватія
Чехія
Чорногорія
Швейцарія
Швеція
Шпіцберген та Ян-Маєн

Схожі продукти