Публікуйте свої продукти
Titanium Sink Mixer With Swivel Swan Neck Spout 1836
Titanium Sink Mixer With Swivel Swan Neck Spout 1836
    ramonsoler.

    Titanium Sink Mixer With Swivel Swan Neck Spout 1836

    Sink mixer with swivel swan neck spout The pure lines of the TITANIUM series capture the effects of the metallic chiaroscuro typical of a metal so abundant in nature as is titanium. It has an industrial aesthetics, simple but very efficient. Ramon Soler® has its own team of engineers who are continually investigating and improving their products with the purpose of always being at the forefront of technology. A series combining aesthetics and a perfect functionality is born as a result of this effort. Certification: AENOR N I-
    Специфікація
    • Flow rate at 3 bars: 12 l/min Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Water saving system (S2) by a two-phase opening lever Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome. Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер261738
    • Сімейство продуктівTitanium
    • Група продуктівTitanium Kitchen
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-09-18
    • Номер видання1
    • Висота (мм)65
    • Ширина (мм)245
    • Глибина (мм)395
    Пов'язані
    • Матеріал основнийChrome
    • Розроблено вІспанія
    • Вага нетто (кг)1.6
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectКухня - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCBuilding Element
    • Код за ETIMEC011431
    • Назва за ETIMKitchen mixing tap
    • Назва UNSPSCSinks
    • Код UNSPSC30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Опис Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Заголовок OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Доступність регіону

    Європа Азія Південна Америка Океанія Африка Північна Америка
    Австрія
    Катар
    Аргентина
    Австралія
    Буркіна-Фасо
    Домініканська Республіка
    Аландські Острови
    Китай
    Болівія
    Американське Самоа
    Єгипет
    Коста-Рика
    Албанія
    Малайзія
    Бразилія
    Вануату
    Кенія
    Мексика
    Андорра
    Обʼєднані Арабські Емірати
    Венесуела
    Віддалені острови США
    Мадагаскар
    Нікарагуа
    Бельгія
    Сирія
    Гаяна
    Гуам
    Марокко
    Білорусь
    Тайвань
    Еквадор
    Кірибаті
    Нігер
    Болгарія
    Колумбія
    Маршаллові Острови
    Того
    Боснія і Герцеговина
    Парагвай
    Мікронезія
    Туніс
    Ватикан
    Перу
    Науру
    Велика Британія
    Суринам
    Ніуе
    Гернсі
    Уругвай
    Нова Зеландія
    Гібралтар
    Фолклендські Острови
    Нова Каледонія
    Греція
    Французька Гвіана
    Острів Норфолк
    Данія
    Чилі
    Острови Кука
    Джерсі
    Острови Піткерн
    Естонія
    Палау
    Ірландія
    Папуа-Нова Гвінея
    Ісландія
    Північні Маріанські Острови
    Іспанія
    Самоа
    Італія
    Соломонові Острови
    Кіпр
    Тимор-Лешті
    Латвія
    Токелау
    Литва
    Тонга
    Ліхтенштейн
    Тувалу
    Люксембург
    Уолліс і Футуна
    Мальта
    Фіджі
    Молдова
    Французька Полінезія
    Монако
    Нідерланди
    Німеччина
    Норвегія
    Острів Мен
    Північна Македонія
    Польща
    Португалія
    Росія
    Румунія
    Сан-Марино
    Сербія
    Словаччина
    Словенія
    Угорщина
    Україна
    Фарерські Острови
    Фінляндія
    Франція
    Хорватія
    Чехія
    Чорногорія
    Швейцарія
    Швеція
    Шпіцберген та Ян-Маєн