Публікуйте свої продукти
Drako Sink Mixer With Swivel Spout 332902
ramonsoler.

Drako Sink Mixer With Swivel Spout 332902

4.8 з 5 зірок4.8(5 відгуки)
Sink mixer with swivel spout The Drako series was created for a client who loves contemporary design and creves for Ramon Soler’s quality stamp. Drako has been perfected to the finest detail, offering maximum resistance and solidity due to the quality of materials employed as well as the high craftsmanship.
Специфікація
  • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge de salida libre. Flow rate at 3 bars: 12 l/min . Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system (S2) by a two-phase opening lever Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер33E301602
  • Сімейство продуктівDrako
  • Група продуктівDrako Kitchen
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-09-18
  • Номер видання1
  • Висота (мм)65
  • Ширина (мм)245
  • Глибина (мм)395
Пов'язані
  • Матеріал основнийChrome
  • Розроблено вІспанія
  • Вага нетто (кг)1.8
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCBuilding Element
  • Код за ETIMEC011431
  • Назва за ETIMKitchen mixing tap
  • Назва UNSPSCSinks
  • Код UNSPSC30181504
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Опис Uniclass 2015Sink taps
  • Код CSI MasterFormat 201411 30 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Заголовок OmniClassSinks
  • Код CSI UniFormat IIC10
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Доступність регіону

Європа Азія Південна Америка Океанія Африка Північна Америка
Австрія
Катар
Аргентина
Австралія
Буркіна-Фасо
Домініканська Республіка
Аландські Острови
Китай
Болівія
Американське Самоа
Єгипет
Коста-Рика
Албанія
Малайзія
Бразилія
Вануату
Кенія
Мексика
Андорра
Обʼєднані Арабські Емірати
Венесуела
Віддалені острови США
Мадагаскар
Нікарагуа
Бельгія
Сирія
Гаяна
Гуам
Марокко
Білорусь
Тайвань
Еквадор
Кірибаті
Нігер
Болгарія
Колумбія
Маршаллові Острови
Того
Боснія і Герцеговина
Парагвай
Мікронезія
Туніс
Ватикан
Перу
Науру
Велика Британія
Суринам
Ніуе
Гернсі
Уругвай
Нова Зеландія
Гібралтар
Фолклендські Острови
Нова Каледонія
Греція
Французька Гвіана
Острів Норфолк
Данія
Чилі
Острови Кука
Джерсі
Острови Піткерн
Естонія
Палау
Ірландія
Папуа-Нова Гвінея
Ісландія
Північні Маріанські Острови
Іспанія
Самоа
Італія
Соломонові Острови
Кіпр
Тимор-Лешті
Латвія
Токелау
Литва
Тонга
Ліхтенштейн
Тувалу
Люксембург
Уолліс і Футуна
Мальта
Фіджі
Молдова
Французька Полінезія
Монако
Нідерланди
Німеччина
Норвегія
Острів Мен
Північна Македонія
Польща
Португалія
Росія
Румунія
Сан-Марино
Сербія
Словаччина
Словенія
Угорщина
Україна
Фарерські Острови
Фінляндія
Франція
Хорватія
Чехія
Чорногорія
Швейцарія
Швеція
Шпіцберген та Ян-Маєн