Публікуйте свої продукти
Blautherm Thermostatic Single Lever 2 Way Concealed 948712 RK250
ramonsoler.

Blautherm Thermostatic Single Lever 2 Way Concealed 948712 RK250

Thermostatic single lever 2 way concealed with support plus water intake, han shower and metal shower head 225X225mm Ramon Soler® created Blautherm Single Lever Shower Column, which it is irresistible for its slim aesthetics, its high performance and the level of quality. The shower column set that everyone wants to have at home.
Специфікація
  • Noise protection: Our tapware has acoustic filters both in water connections as well in the mixing cartridges optimizing noise protection. Sensibility: Our single lever and thermostatic cartridges allow us to confortably regulate the desired temperature. Ergnomics: The ergonomic shape of our tapware offers ease of use. Durability: Due to all external components with higher use being metallic, our tapware is very resistant over long periods of time. Termostop block: These avoid scalding, especially with users which are handicapped and also save on hot water consumption. For hospitals or old peoples homes, we recommend limiting the hot water temperature by blocking the travel of the tap handle.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер94D302553
  • Сімейство продуктівBlautherm
  • Група продуктівBlautherm Concealed
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-09-18
  • Номер видання1
  • Висота (мм)150
  • Ширина (мм)330
  • Глибина (мм)450
Пов'язані
  • Матеріал основнийChrome
  • Розроблено вІспанія
  • Вага нетто (кг)5.7
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код за ETIMEC011329
  • Назва за ETIMShower mixing tap
  • Назва UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Код UNSPSC30181507
  • Код Uniclass 2015Ac_35_80_80
  • Опис Uniclass 2015Showering
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Номер OmniClass23-31 15 17
  • Заголовок OmniClassBathtub Components
  • Код CSI UniFormat IIC10
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Доступність регіону

Європа Азія Південна Америка Океанія Африка Північна Америка
Австрія
Катар
Аргентина
Австралія
Буркіна-Фасо
Домініканська Республіка
Аландські Острови
Китай
Болівія
Американське Самоа
Єгипет
Коста-Рика
Албанія
Малайзія
Бразилія
Вануату
Кенія
Мексика
Андорра
Обʼєднані Арабські Емірати
Венесуела
Віддалені острови США
Мадагаскар
Нікарагуа
Бельгія
Сирія
Гаяна
Гуам
Марокко
Білорусь
Тайвань
Еквадор
Кірибаті
Нігер
Болгарія
Колумбія
Маршаллові Острови
Того
Боснія і Герцеговина
Парагвай
Мікронезія
Туніс
Ватикан
Перу
Науру
Велика Британія
Суринам
Ніуе
Гернсі
Уругвай
Нова Зеландія
Гібралтар
Фолклендські Острови
Нова Каледонія
Греція
Французька Гвіана
Острів Норфолк
Данія
Чилі
Острови Кука
Джерсі
Острови Піткерн
Естонія
Палау
Ірландія
Папуа-Нова Гвінея
Ісландія
Північні Маріанські Острови
Іспанія
Самоа
Італія
Соломонові Острови
Кіпр
Тимор-Лешті
Латвія
Токелау
Литва
Тонга
Ліхтенштейн
Тувалу
Люксембург
Уолліс і Футуна
Мальта
Фіджі
Молдова
Французька Полінезія
Монако
Нідерланди
Німеччина
Норвегія
Острів Мен
Північна Македонія
Польща
Португалія
Росія
Румунія
Сан-Марино
Сербія
Словаччина
Словенія
Угорщина
Україна
Фарерські Острови
Фінляндія
Франція
Хорватія
Чехія
Чорногорія
Швейцарія
Швеція
Шпіцберген та Ян-Маєн