Публікуйте свої продукти
VALVE 215 - BRASS GATE VALVE PN16 FxF FULL BORE
RASTELLI RUBINETTERIE SRL

VALVE 215 - BRASS GATE VALVE PN16 FxF FULL BORE

Brass full bore gate valve normal type. It can be used in a wide variety of sectors: heating, air conditioning, irrigation and sanitary systems and generally with any non- corrosive liquid. Handle in steel or aluminium on request. Maximum working temperature: 80°C in absence of steam. Threads: ISO228/1: FxF Available also with NPT thread in the sizes 2”1/2, 3” and 4”. Available also on small sizes on request. PN16 Gate valves can be horizontally or vertically installed. The slow and proportional manoeuvre avoid the water hammer phenomenon. Pay attention during the installation phase, especially for the small size ones, avoid forcing the pipe screwing in order not to deform the sealing seats. Gate valves can also work at an intermediate position of the opening, so as to reduce the flow into pipes. Where there may be any system debris this could be collected and/or filtered by installation of the appropriate protective device (see our items 411-412).
Технічна специфікація
  • Унікальний номер215
  • Сімейство продуктівGATE VALVES
  • Група продуктівGATE VALVES
  • ТипAssembly (multiple objects)
  • Дата публікації2024-09-11
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани

Доступність регіону

Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка Океанія
Австрія
Азербайджан
Ангілья
Алжир
Аргентина
Австралія
Аландські Острови
Афганістан
Антигуа і Барбуда
Ангола
Болівія
Американське Самоа
Албанія
Бангладеш
Аруба
Бенін
Бразилія
Вануату
Андорра
Бахрейн
Багамські Острови
Ботсвана
Венесуела
Віддалені острови США
Бельгія
Британська територія в Індійському океані
Барбадос
Буркіна-Фасо
Гаяна
Гуам
Білорусь
Бруней
Беліз
Бурунді
Еквадор
Кірибаті
Болгарія
Бутан
Бермудські Острови
Габон
Колумбія
Маршаллові Острови
Боснія і Герцеговина
Вʼєтнам
Британські Віргінські острови
Гамбія
Парагвай
Мікронезія
Ватикан
Вірменія
Віргінські Острови (США)
Гана
Перу
Науру
Велика Британія
Гонконг
Гаїті
Гвінея
Суринам
Ніуе
Гернсі
Грузія
Гваделупа
Гвінея-Бісау
Уругвай
Нова Зеландія
Гібралтар
Ємен
Гватемала
Джибуті
Фолклендські Острови
Нова Каледонія
Греція
Ізраїль
Гондурас
Екваторіальна Гвінея
Французька Гвіана
Острів Норфолк
Данія
Індія
Гренада
Еритрея
Чилі
Острови Кука
Джерсі
Індонезія
Гренландія
Есватіні
Острови Піткерн
Естонія
Ірак
Домініка
Ефіопія
Палау
Ірландія
Іран
Домініканська Республіка
Єгипет
Папуа-Нова Гвінея
Ісландія
Йорданія
Кайманові Острови
Замбія
Північні Маріанські Острови
Іспанія
Казахстан
Карибські Нідерланди
Західна Сахара
Самоа
Італія
Камбоджа
Коста-Рика
Зімбабве
Соломонові Острови
Кіпр
Катар
Куба
Кабо-Верде
Тимор-Лешті
Латвія
Киргизстан
Кюрасао
Камерун
Токелау
Литва
Китай
Мартиніка
Кенія
Тонга
Ліхтенштейн
Кокосові (Кілінг) Острови
Мексика
Комори
Тувалу
Люксембург
Кувейт
Монтсеррат
Конго – Браззавіль
Уолліс і Футуна
Мальта
Лаос
Нікарагуа
Конго – Кіншаса
Фіджі
Молдова
Ліван
Острови Теркс і Кайкос
Кот-дʼІвуар
Французька Полінезія
Монако
Мʼянма (Бірма)
Панама
Лесото
Нідерланди
Макао
Пуерто-Рико
Ліберія
Німеччина
Малайзія
Сальвадор
Лівія
Норвегія
Мальдіви
Сен-Бартелемі
Маврикій
Острів Мен
Монголія
Сен-Мартен
Мавританія
Північна Македонія
Непал
Сен-Пʼєр і Мікелон
Мадагаскар
Польща
Обʼєднані Арабські Емірати
Сент-Вінсент і Гренадіни
Майотта
Португалія
Оман
Сент-Кітс і Невіс
Малаві
Росія
Острів Різдва
Сент-Люсія
Малі
Румунія
Пакистан
Сінт-Мартен
Марокко
Сан-Марино
Палестина
Тринідад і Тобаго
Мозамбік
Сербія
Південна Корея
Ямайка
Намібія
Словаччина
Північна Корея
Нігер
Словенія
Саудівська Аравія
Нігерія
Угорщина
Сирія
Острів Святої Єлени
Україна
Сінгапур
Південний Судан
Фарерські Острови
Таджикистан
Південно-Африканська Республіка
Фінляндія
Таїланд
Реюньйон
Франція
Тайвань
Руанда
Хорватія
Туреччина
Сан-Томе і Принсіпі
Чехія
Туркменістан
Сейшельські Острови
Чорногорія
Узбекистан
Сенегал
Швейцарія
Філіппіни
Сомалі
Швеція
Шрі-Ланка
Судан
Шпіцберген та Ян-Маєн
Японія
Сьєрра-Леоне
Танзанія
Того
Туніс
Уганда
Центральноафриканська Республіка
Чад