Публікуйте свої продукти
Ravatherm SW Partition Wall 52
Ravago Building Solutions

Ravatherm SW Partition Wall 52

PARTITION SHEET PARTITION BOARD

PRODUCT DESCRIPTION

  • It is an uncoated rock wool plate.
  • It is available in shrink wraps.

AREAS OF USE

  • In elevators and stairwells,
  • Partition walls,
  • Used on neighboring walls

APPLICATION

  •  Placed between load-bearing constructions and partition walls, it provides heat, sound and fire insulation.
Специфікація

  • Dimension (mm)Ebat (mm)kg/m2
    Isıl Direnç
    30
    600x1200
    1,50
    0,83

    40

    600x1200
    2,00

    1,11

    50
    600x1200
    2,50
    1,39
    60
    600x1200
    3,00
    1,67

    80

    600x1200
    4,00
    2,22
    100
    600x1200
    5,00
    2,78
    120
    600x1200
    6,00
    3,33


Технічна специфікація
  • Унікальний номерRavatherm-SW-Partition-Wall-52
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2025-09-12
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Protective Coatings

Доступність регіону

Азія