Публікуйте свої продукти
Ravatherm XPS X WALL
Ravago Building Solutions

Ravatherm XPS X WALL

High performance extruded polystyrene with λ up to 0.030 W / mK, for the thermal insulation of cavity walls

Специфікація
  • Dimensions : Thickness 30 - 100 mm Width 600 mm Length 2500 mm

    Density (typical): 32 kg/m3

Технічна специфікація
  • Унікальний номерRavatherm-XPS-X-WALL
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2024-09-30
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Protective Coatings

Доступність регіону

Європа
Greece

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit